Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements


Roulements rigides à billesRoulements à rouleaux cylindriques
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

Tolérances plus étroites (jusqu'à P5) pour certains roulements sur demande

Normale

Valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau 2, tableau 3)

La couche d’oxyde d’alumine sur les surfaces extérieures de la bague extérieure ou de la bague intérieure n’a aucune influence sur la précision.

Jeu interne

Pour plus d'informations
→ Jeu interne

C3

C3

Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu

Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 4)Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 5)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Défaut d'alignement admissibleIdentiques aux roulements standard
→ Caractéristiques des roulements→ Caractéristiques des roulements

Déplacement axial admissible

smax. → tableau des produits

Les roulements INSOCOAT de type NU permettent un déplacement axial (fig. 1). Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

Propriétés électriques

Tableau 6
SKF logo