Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques INSOCOAT à une rangée

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    tous
    Diamètre d'alésage:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Incontournable
Dimensions principalesCharges de baseLimite de fatigueVitesses de base Désignation
   dynamiquestatique Vitesse de référenceVitesse limite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
55
90
18
57.2
69.5
9
8500
13000
 
NU 1011 ECP/C3VL0241
140
210
33
179
255
29
3600
3600
 
NU 1028 M/C3VL2071
150
225
35
194
275
18
3200
3200
 
NU 1030 M/C3VL2071
140
250
42
396
520
58.5
2600
3200
 
NU 228 ECM/C3VL2071
120
215
40
341
440
50
3000
3600
 
NU 224 ECM/C3VL0241
150
270
45
457
610
65.5
2400
2800
 
NU 230 ECM/C3VL2071
130
280
58
627
750
81.5
2200
3000
 
NU 326 ECM/C3VL2071
90
140
24
85.8
110
13.7
5600
5600
 
NU 1018 M/C3VL0241
130
200
33
168
232
27
3800
5600
 
NU 1026 M/C3VL2071
130
230
40
369
465
52
2800
3400
 
NU 226 ECM/C3VL2071
100
150
24
89.7
122
15
5000
5000
 
NU 1020 M/C3VL0241
65
100
18
62.7
81.5
10.6
7500
7500
 
NU 1013 ECP/C3VL0241
60
95
18
58.3
73.5
8.8
8000
8000
 
NU 1012 ECP/C3VL0241
70
110
20
76.5
93
12
7000
7000
 
NU 1014 ECP/C3VL0241
100
215
47
391
440
51
3000
3800
 
NU 320 ECM/C3VL0241
110
170
28
130
173
20.8
4500
4500
 
NU 1022 M/C3VL0241
120
180
28
138
190
22.4
4000
4000
 
NU 1024 M/C3VL2071
150
320
65
765
950
100
2000
2600
 
NU 330 ECM/C3VL2071
50
80
16
47.3
57
7.2
9500
9500
 
NU 1010 ECP/C3VL0241
85
130
22
72.1
91.5
11.6
6000
6000
 
NU 1017 M/C3VL0241
60
95
18
38
45.5
5.85
8000
13000
 
NU 1012 ML/C3VL0241
95
145
24
88
116
14.3
5300
5300
 
NU 1019 ML/C3VL0241
75
160
37
242
270
34
4000
5300
 
NU 315 ECM/C3VL0241
80
170
39
264
290
36
3800
5000
 
NU 316 ECM/C3VL0241
140
300
62
682
830
88
2200
2800
 
NU 328 ECM/C3VL2071
55
120
29
138
146
19
5600
7000
 
NU 311 ECM/C3VL0241
60
130
31
151
160
20.4
5000
6700
 
NU 312 ECM/C3VL0241
90
160
30
187
224
28
4300
5000
 
NU 218 ECM/C3VL0241
95
170
32
224
270
33.5
4000
4800
 
NU 219 ECM/C3VL0241
55
100
21
85.8
100
12.9
7000
8000
 
NU 211 ECM/C3VL0241
80
125
22
99
127
16.3
6000
6000
 
NU 1016 ECM/C3VL0241
50
90
20
66
72
9.15
7500
9000
 
NU 210 ECM/C3VL0241
65
120
23
110
122
16
5600
6700
 
NU 213 ECM/C3VL0241
70
110
20
70.4
85
10.8
7000
7000
 
NU 1014 ECM/C3VL0241
80
140
26
142
173
22
4800
5600
 
NU 216 ECM/C3VL0241
85
150
28
168
200
25.5
4500
5300
 
NU 217 ECM/C3VL0241
55
90
18
57.2
69.5
9
8500
13000
 
NU 1011 ECML/C3VL0241
75
130
25
132
160
21.2
5300
6000
 
NU 215 ECM/C3VL0241
75
115
20
58.3
71
9.3
6700
6700
 
NU 1015 M/C3VL0241
50
110
27
112
116
15.3
6000
8000
 
NU 310 ECM/C3VL0241
70
125
24
121
140
18.6
5300
6300
 
NU 214 ECM/C3VL0241

SKF logo