Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Dimensions des appuis

Pour maximiser l'efficacité de l'isolation, SKF recommande de suivre les consignes suivantes pour le dimensionnement des épaulements de l'arbre et du palier :
  • Roulements avec bague extérieure revêtue (fig. 1, suffixe de désignation VL0241 ou VL0246) :
    diamètre d'appui dans le palier ≥ Da min
  • Roulements avec bague intérieure revêtue (fig. 2, suffixe de désignation VL2071 ou VL2076) :
    diamètre d'appui de l'arbre ≤ da max
Les valeurs de Da min et da max sont indiquées dans les tableaux des produits :
SKF logo