Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges


Roulements rigides à billesRoulements à rouleaux cylindriques

Charge minimale

Pour plus d'informations → Charge minimale requise

Réaliser les calculs

Réaliser les calculs

Capacité de charge axiale

Charge purement axiale → Fa ≤ 0,5 C0

Roulements de petites dimensions1) et roulements des séries légères2) → F≤ 0,25 C0


Une charge axiale excessive peut entraîner une diminution considérable de la durée de service du roulement.

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Réaliser les calculs

P = Fr

Charge statique équivalente

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Séries de diamètres 8, 9, 0 et 1

Symboles

C0charge statique de base pour roulements rigides à billes [kN] (→ tableau des produits)
dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
evaleur limite pour les roulements rigides à billes en fonction du rapport f0 Fa/C0 (tableau 1)
f0coefficient de calcul pour roulements rigides à billes (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
Frmcharge radiale minimale [kN]
krcoefficient de charge minimale → tableaux des produits :
nvitesse de rotation [tr/min]
nrvitesse de référence pour les roulements à rouleaux cylindriques [tr/min] (→ tableau des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Xcoefficient de charge radiale pour les roulements rigides à billes (tableau 1)
Ycoefficient de charge axiale pour les roulements rigides à billes en fonction du rapport f0 Fa/C0 (tableau 1)
νviscosité cinématique du lubrifiant à température de fonctionnement pour roulements rigides à billes [mm2/s]
SKF logo