Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Pour le montage, les roulements INSOCOAT doivent être manipulés avec autant de précautions que les roulements standard. 

En cas d'utilisation d'un appareil de chauffage par induction avec des roulements ayant une bague intérieure revêtue (suffixe de désignation VL2071 ou VL2076), éviter le contact avec le barreau : utilisez un manchon de protection ou un bloc de soutien supplémentaire en plastique.

Si une précharge est appliquée à l'aide de ressorts sur des roulements rigides à billes ou si un écrou de serrage est utilisé pour le bloquer axial, SKF recommande d'interposer une rondelle ou une entretoise en acier pour éviter le contact direct avec le roulement (fig. 1).
Les valeurs de da min et da max sont indiquées dans les tableaux des produits :
SKF logo