Vitesse admissible
Les valeurs nominales présentées dans les tableaux des produits (Roulements rigides à billes, Roulements à rouleaux cylindriques) indiquent :
Réaliser les calculs
- la vitesse de référence, qui permet d'évaluer rapidement les capacités de vitesse selon un cadre de référence thermique
-
la vitesse limite, qui est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées
Pour plus d'informations, reportez-vous à Température de fonctionnement et vitesse.
Réaliser les calculs
SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues (par exemple, en cas de suffixe de désignation ML). Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse, la valeur n dm est limitée à ≤ 250 000 mm/min.
où
dm | diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D) |
n | vitesse de rotation [tr/min] |