Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible des roulements INSOCOAT peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues du roulement et des éléments roulants
  • la cage
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues de roulement et éléments roulants

Les roulements SKF INSOCOAT sont thermostabilisés jusqu'à au moins :
  • 120 °C (250 °F) pour les roulements rigides à billes
  • 150 °C (300 °F) pour les roulements à rouleaux cylindriques

Cages

Les cages en acier ou en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les éléments roulants. Pour les limites de température des cages en PA66, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF
SKF logo