Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements capteurs.
Basic bearing designation system

Exemple


BMO-6204/048S2/UA008ABMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Préfixes
BMB-
Unité de codeur de moteur série BMB
BMD-Unité de codeur de moteur série BMD
BMO-
Unité de codeur de moteur série BMO

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Test Designation 4
Suffixes
/032
32 impulsions numériques par tour
/048
48 impulsions numériques par tour
/06464 impulsions numériques par tour
/080
80 impulsions numériques par tour
S2
Deux signaux
/U
Zone de vente dans le monde entier
A
Roulement avec une cage emboutie en acier, guidée par les billes
B
Roulement avec une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, guidée par les billes
008A
Extrémité de câble libre
108A
Connecteur AMP Superseal™ (n° AMP 282106-1 et 282404-1)
SKF logo