Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements-codeurs pour moteur électrique

Contrôler et maîtriser la vitesse de rotation est essentiel pour de nombreuses applications. Ceci vaut particulièrement pour les moteurs électriques qui peuvent nécessiter des codeurs pour connaître en continu la vitesse et le sens de rotation.
Les roulements-codeurs pour moteur électrique SKF (fig. 1) associent une technologie de capteur actif à un roulement rigide à billes SKF Explorer et :
  • proposent, selon la dimension du roulement, un signal avec une résolution comprise entre 32 et 80 impulsions par tour
  • sont compacts (seulement 6,2 mm plus larges que le roulement à billes standard correspondant (fig. 2))
  • sont prêts-à-monter et peuvent être installés comme palier fixe et palier libre
  • sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 15 à 45 mm
SKF logo