Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques du produit

Exigences concernant l'interface de réception
L'interface de réception doit pouvoir traiter les signaux fournis par l'intermédiaire des circuits collecteurs ouverts (fig. 1). Les caractéristiques des signaux de sortie sont présentées dans le tableau 1. Le déphasage est le délai entre les événements de montée des deux signaux (fig. 2). Il est de 1/4 de la période, ou 90 degrés électriques. La valeur de cycle de service est l'état élevé du signal comparé à la période entière (fig. 2). La valeur nominale est de 50 %.

Alimentation

Les unités de codeurs de moteurs SKF requièrent une alimentation régulée, qui peut aller de 5 à 18 V CC. Pour les applications supérieures à 18 volts, contactez SKF.

Résistances

Des résistances « pull-up » (tableau 2) doivent être placées entre l'alimentation et les conducteurs pour les signaux de sortie afin de limiter le courant de sortie à 20 mA. La résistance à la charge de l'application entre la ligne de terre et les conducteurs pour les signaux de sortie doit être au moins 10 fois supérieure à la résistance de la « pull-up ». Ceci permet aux signaux de sortie de rester lisibles.

Détection du sens de rotation

Un déphasage positif correspond au signal B montant avant le signal A et indique que la bague intérieure tourne dans le sens horaire, vu depuis le côté capteur.
Compatibilité électromagnétique
Les unités de codeurs de moteurs SKF peuvent être utilisées dans des systèmes fonctionnant dans des environnements électromagnétiques très difficiles, selon la description donnée dans la norme internationale CEI 61000-6-2.
Filtrage haute performance
Toutes les modules codeurs de moteur SKF standards sont protégées avec un filtre haute performance, qui leur permet de s'adapter à l'environnement électrique généralement trouvé dans les applications industrielles et automobiles.
  • Sur les unités comportant une extrémité de câble libre, le filtre est inclus dans le surmoulage du câble.
  • Sur les unités avec un connecteur AMP Superseal™, le filtre est intégré dans le connecteur.
Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15
Cependant, la largeur de l'unité complète est plus large de 6,2 mm.
Tolérances
Pour plus
d’informations
(→ Tolérances)
d ≤ 25 mm : P5
d ≥ 30 mm : P6

Valeurs : ISO 492 (tableau 3, tableau 4)
Jeu interne
Pour plus
d’informations
(→ Jeu interne)
C3
Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 5)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
SKF logo