Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

Les roulements-codeurs pour moteur électrique SKF ont été testés avec succès avec différentes vitesses et charges :
  • 500 heures à 125 °C (255 °F), avec des pointes intermittentes pouvant atteindre 10 minutes à 150 °C (300 °F)
  • 100 heures à –40 °C (–40 °F)
La température de fonctionnement admissible pour les roulements-codeur pour moteur électrique SKF peut être limitée par :

Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

SKF logo