Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements capteurs avec axe

Les roulements capteurs avec axe SKF (fig. 1, tableau des produits) sont des roulements capteurs prêts à l'emploi conçus pour les applications où la bague extérieure tourne.
Les roulements capteurs avec axe :
  • comprennent un roulement rigide à billes SKF Explorer 6201 étanche, lubrifié à vie
  • peuvent facilement être intégrés dans des poulies, des cames, des rouleaux ou des roues afin de disposer, dans des dispositifs avec bague extérieure tournante, d'une fonction de capteur intégrée
  • peuvent être fournis, sur demande, complets avec des poulies, roues ou engrenages sur mesure
Technologie du capteur
Les roulements capteurs avec axe SKF utilisent des capteurs similaires à ceux des roulements capteurs pour moteur électrique SKF. Ils délivrent deux signaux qui peuvent être utilisés pour déterminer la position relative, la vitesse, l'accélération et la direction du mouvement. Les exigences au niveau de l'interfaçage électrique sont les mêmes que pour les roulements capteurs pour moteur électrique SKF.
SKF logo