Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements capteurs de position absolue SKF

Les roulements capteurs de position absolue SKF (fig. 1, tableau 1) constituent des modules permettant une intégration mécanique optimisée entre une bague d’impulsions magnétique et un roulement dans une application. Ces modules intégrés :
  • permettent d'utiliser pratiquement tous les types de roulements 
  • permettent des vitesses et températures élevées
  • génèrent de forts signaux magnétiques liés à la position angulaire du rotor
  • peuvent créer le champ magnétique dans le sens axial ou radial, sur un arbre traversant ou en bout d'arbre
  • sont très robustes dans des conditions de fonctionnement difficiles grâce à leur fort champ magnétique

Applications

  • détection de position absolue pour la commande des moteurs électriques, par exemple :
    • alterno-démarreurs entraînés par courroie
    • moteurs de traction
    • compresseurs de suralimentation et turbocompresseurs électriques
  • détection de la vitesse de l'arbre ou de la position angulaire basse résolution, par exemple :
    • vilebrequins
    • arbres de transmission
SKF logo