Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements capteurs de position absolue

Les moteurs synchrones nécessitent un capteur qui indique avec exactitude la position du rotor afin de commander avec précision le couple du moteur et d'obtenir un maximum d'efficacité et de comportement dynamique. Ces moteurs utilisent une alimentation continue ou sinusoïdale. Les roulements capteurs de position absolue SKF (fig. 1, tableau des produits) peuvent aider à optimiser l'efficacité des moteurs pour les deux configurations

Les roulements capteurs pour commande vectorielle ou sinusoïdale

  • fournissent la position angulaire de l'arbre en temps réel sur toute la plage de vitesse du moteur
  • produisent un signal (diagramme 1) comparable à celui émis par un résolveur et peuvent donc être utilisés par le logiciel du contrôleur de moteur.
  • communiquent la position angulaire de l'arbre par l'intermédiaire d'un signal sinusoïdal
  • sont plus compacts et plus économiques que les résolveurs inductifs
  • sont faciles à intégrer (→ Montage des modules-codeurs pour moteur électrique)
  • ne requièrent pas une précision spéciale de l'arbre ou du palier par rapport aux résolveurs inductifs (→ Étude des montages des roulements-codeurs pour moteur électrique)

SKF peut adapter les composants électroniques pour obtenir une adaptation précise avec l'interface de l'application.

SKF logo