Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Données sur les coussinets

Coussinets en bronze solides
Normes de dimensions Non normalisées

Matériau
Bronze multi-composant
CuSn7Zn4Pb7-B
(suffixe de désignation M1)

Plage de température de fonctionnement admissible-40 à +250 °C (-40 à +480 °F)

Charge admissible
Dynamique : 25 N/mm2
Statique : 45 N/mm2

Vitesse de glissement admissible0,5 m/s (1.6 ft/s)

Coefficient de frottement µ
0,08 à 0,15 (graissé)


Coussinets en bronze fritté
Normes de dimensions Non normalisées

Tolérances
Coussinets droits (fig. 1)
Coussinets à collerette (fig. 2)

Matériau
Matrice en graphite et bronze fritté métallique (environ1 % de poids de graphite) avec porosité entièrement imprégnée ;
la composition du matériau est SINT A51 avec un volume de porosité d'environ 28 %, imprégné d'huile minérale

Plage de température de fonctionnement admissible-10 à +90 °C (+15 à +195 °F)

Charge admissible
Dynamique : 10 N/mm2
Statique : 20 N/mm2

Vitesse de glissement admissible0,25 à 5,0 m/s (0.8 à 16.4 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,05 à 0,10 (graissé)


Coussinets en bronze enroulés
Normes de dimensions ISO 3547-1:2006

Tolérances
ISO 3547-1:2006
Valeurs de contrôle : ISO 3547-2:2006

Matériau
CuSn8 (tout en bronze)

Plage de température de fonctionnement admissible-40 à +150 °C (-40 à +300 °F)

Charge admissible
Dynamique : 40 N/mm2
Statique : 120 N/mm2

Vitesse de glissement admissible1,0 m/s (3.2 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,08 à 0,15 (graissé)


Coussinets composites en PTFE
Normes de dimensions Coussinets droits en cotes métriques : ISO 3547-1:2006
(avec quelques exceptions)

Coussinets droits en cotes pouces et à collerette en cotes métriques : non normalisées

Tolérances

Coussinets droits en cotes métriques, diamètre extérieur D : ISO 3547-1:2006
Valeurs de contrôle : ISO 3547-2:2006

Coussinets à collerette (montés) :

  • Diamètre de collerette D1 : ±0,5 mm
  • Largeur d'épaulement B1 : +0,05/-0,20 mm
Dimensions d'arrondi (Tableau des produits)

Matériaux
Pour plus d'informations, reportez-vous à (Modèles et variantes)

Support en acier avec une couche de bronze/étain fritté, pores remplis et recouverts d'une couche de rodage en PTFE avec additifs au bisulfure de molybdène

Jeu de fonctionnement1)

Valeurs indicatives en fonction des tolérances d'arbre et de palier sélectionnées :

Un jeu excessif peut avoir un impact négatif sur la durée de service des coussinets composites PTFE s'ils ne sont pas lubrifiés.

Plage de température de fonctionnement admissible-200 à +250 °C (-330 à +480 °F)

Charge admissible
Dynamique : 80 N/mm2
Statique : 250 N/mm2

Vitesse de glissement admissible2,0 m/s (6.5 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,03 à 0,25

Propriétés chimiques
La résistance aux attaques chimiques des rotules composites SKF dépend surtout de la résistance du support en acier et de la couche de bronze/étain frittée, car les surfaces de glissement (de protection) résistent aux agressions de la plupart des substances. La couche de protection est pratiquement inerte, grâce au PTFE qu'elle contient. Elle est cependant attaquée, lorsque la température augmente, par les métaux alcalins en fusion ou par le fluor à l'état libre.
À température ambiante, la structure de bronze/étain frittée résiste bien à l'eau de mer, à la vapeur, aux agents atmosphériques, aux solutions salines et à l'acide sulfurique. Elle est toutefois attaquée par les acides oxydants et les agents ammoniaqués.
Toutes les surfaces exposées du support en acier sont étamées par électrolyse. Ceci ne constitue toutefois qu'une protection anticorrosion limitée pour la plupart des applications. Si les coussinets sont utilisés en ambiance corrosive ou s'il existe un risque de corrosion par contact entre le support en acier et le matériau du palier, le support peut bénéficier d'un nickelage, d'un chromage ou d'un zingage électrolytique supplémentaire.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.


1)Les valeurs de jeu de fonctionnement indiquées s'entendent à température ambiante. Si la température de fonctionnement est plus élevée que prévu, le jeu opérationnel des coussinets composites PTFE doit être réduit de 0,0016 mm par tranche de 20 °C d'accroissement de température.
Le jeu de fonctionnement effectif peut être augmenté ou diminué dans les limites recommandées en faisant correspondre les alésages d'arbre et de logement aux valeurs de diamètre appropriées dans les limites spécifiées. Si l'application exige, par exemple, un glissement très lâche, ou que le roulement n'est que légèrement chargé, SKF recommande d'appliquer des valeurs de jeu maximales.

Coussinets composites en POM
Normes de dimensions ISO 3547-1:2006
(avec quelques exceptions)

Tolérances

Diamètre extérieur D : ISO 3547-1:2006
Valeurs de contrôle : ISO 3547-2:2006

Dimensions d'arrondi (Tableau des produits)

Matériaux
Pour plus d'informations, reportez-vous à (Modèles et variantes)

Support en acier avec une couche de bronze/étain fritté, pores remplis et recouverts d'une couche composite en POM

Jeu de fonctionnement1)

Valeurs indicatives en fonction des tolérances d'arbre et de palier sélectionnées :

Un jeu excessif peut avoir un impact négatif sur la durée de service des coussinets composites PTFE s'ils ne sont pas lubrifiés.

Plage de température de fonctionnement admissible-40 à +110 °C (-40 à +230 °F), +130 °C (+265 °F) pendant de courtes périodes

Charge admissible
Dynamique : 120 N/mm2
Statique : 250 N/mm2

Vitesse de glissement admissible2,5 m/s (8.2 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,02 à 0,20

Propriétés chimiques
La résistance aux attaques chimiques des rotules composites SKF dépend surtout de la résistance du support en acier et de la couche de bronze/étain frittée, car les surfaces de glissement (de protection) résistent aux agressions de la plupart des substances. La couche de protection en résine acétal oppose une grande résistance aux substances organiques.
À température ambiante, la structure de bronze/étain frittée résiste bien à l'eau de mer, à la vapeur, aux agents atmosphériques, aux solutions salines et à l'acide sulfurique. Elle est toutefois attaquée par les acides oxydants et les agents ammoniaqués.
Toutes les surfaces exposées du support en acier sont étamées par électrolyse. Ceci ne constitue toutefois qu'une protection anticorrosion limitée pour la plupart des applications. Si les coussinets sont utilisés en ambiance corrosive ou s'il existe un risque de corrosion par contact entre le support en acier et le matériau du palier, le support peut bénéficier d'un nickelage, d'un chromage ou d'un zingage électrolytique supplémentaire.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Propriétés électriquesLorsqu'ils sont neufs, les coussinets composites POM peuvent, du fait de leur revêtement en résine acétal, se comporter comme des isolateurs électriques. Afin d'éviter toute accumulation d'électricité statique, les composants « à risque » doivent être mis à la terre.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.



1)Les valeurs de jeu de fonctionnement indiquées s'entendent à température ambiante. Si la température de fonctionnement est plus élevée que prévu, le jeu opérationnel des coussinets composites POM doit être réduit de 0 005 mm par tranche de 20 °C d'accroissement de température.
Le jeu de fonctionnement effectif peut être augmenté ou diminué dans les limites recommandées en faisant correspondre les alésages d'arbre et de logement aux valeurs de diamètre appropriées dans les limites spécifiées. Si l'application exige, par exemple, un glissement très lâche, ou que le roulement n'est que légèrement chargé, SKF recommande d'appliquer des valeurs de jeu maximales.

Coussinets en polyamide PTFE
Normes de dimensions ISO 3547-1:2006

Tolérances
ISO 3547-1:2006
Valeurs de contrôle : ISO 3547-2:2006

Matériau
Thermoplastique renforcé de fibre de verre contenant du PTFE

Plage de température de fonctionnement admissible-30 à +110 °C (-20 à +230 °F)

Charge admissible
Dynamique : 40 N/mm2
Statique : 80 N/mm2

Vitesse de glissement admissible1,0 m/s (3.2 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,06 à 0,15


Coussinets à enroulement filamentaire
Normes de dimensions ISO 4379:1993

Tolérances

Diamètre d'alésage d :

  • C10 (démonté)
  • D11 (monté dans un palier avec classe de tolérance H7)

Diamètre extérieur D : s8

Largeur : h13


Matériaux
Pour plus d'informations, reportez-vous à (Modèles et variantes)

Support : fibre de verre haute résistance
Surface de glissement polyester haute résistance et PTFE
Les deux surfaces sont intégrées dans une matrice en résine époxy.

Jeu de fonctionnement
Valeurs indicatives en fonction des tolérances d'arbre et de palier sélectionnées (tableau 5) ;
l'augmentation du jeu interne du roulement, par exemple en raison de l'usure, est minime pendant la durée de service de ces coussinets

Plage de température de fonctionnement admissible-50 à +140 °C (-60 à +285 °F)

Charge admissible
Dynamique : 140 N/mm2
Statique : 200 N/mm2

Vitesse de glissement admissible0,5 m/s (1.6 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,03 à 0,08

Dilatation thermique
13 x 10-6 K-1 (similaire à l'acier)

Conductivité thermique
0,4 W/mK

Densité
1,87 g/cm3

Propriétés chimiques
Excellente résistance aux substances corrosives, y compris l'eau salée et de nombreux produits chimiques (tableau 6)

Propriétés électriquesBonnes qualités d'isolation empêchant le passage de courants électriques


SKF logo