Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Coussinets en bronze solides

Exemples :

PBM 354550 M1G1
(modèle droit)

avec

PRotule

B
Bronze solide

MCotes métriques

354550

Dimensions [mm] :

  • 35 = diamètre d'alésage d
  • 45 = diamètre extérieur D
  • 50 = largeur B
M1Matériau
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Rainure de lubrification


PBMF 607535 M1G1
(modèle à collerette)

avec

PRotule

B
Bronze solide

MCotes métriques

F
Modèle à collerette

607535

Dimensions [mm] :

  • 60 = diamètre d'alésage d
  • 75 = diamètre extérieur D
  • 35 = largeur B
M1Matériau
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Rainure de lubrification



Coussinets en bronze fritté

Exemples :

PSM 060904 A51
(modèle droit)

avec

PRotule

S
Bronze fritté

MCotes métriques

060904

Dimensions [mm] :

  • 06 = diamètre d'alésage d
  • 09 = diamètre extérieur D
  • 04 = largeur B
A51Matériau
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(modèle à collerette)

avec

PRotule

S
Bronze fritté

MCotes métriques

F
Modèle à collerette

354540

Dimensions [mm] :

  • 35 = diamètre d'alésage d
  • 45 = diamètre extérieur D
  • 40 = largeur B
A51Matériau
(SINT A51)



Coussinets en bronze enroulés

Exemples :

PRM 252815
(modèle droit)

avec

PRotule

R
Bronze enroulé

MCotes métriques

252815

Dimensions [mm] :

  • 25 = diamètre d'alésage d
  • 28 = diamètre extérieur D
  • 15 = largeur B


PRMF 505530
(modèle à collerette)

avec

PRotule

R
Bronze enroulé

MCotes métriques

F
Modèle à collerette

505530

Dimensions [mm] :

  • 50 = diamètre d'alésage d
  • 55 = diamètre extérieur D
  • 30 = largeur B


Coussinets composites en PTFE

Exemples :

PCM 040510 E/VB055
(modèle droit, cotes métriques)

avec

PRotule

C
Matériau composite

MCotes métriques

040510

Dimensions [mm] :

  • 04 = diamètre d'alésage d
  • 05 = diamètre extérieur D
  • 10 = largeur B
EPTFE composite

VB055
Le diamètre extérieur réel D ne correspond pas à D dans la désignation (qui est de 9 mm dans cet exemple), mais est 0,5 mm plus grand 


PCZ 1208 E
(modèle droit, cotes pouces)

avec

PRotule

C
Matériau composite

ZCotes pouces

1208

Dimensions, avec le diamètre d'alésage et la largeur en seizièmes de pouce :

  • diamètre d'alésage d = 12/16 = 3/4 pouce (= 19,05 mm)
  • largeur B = 8/16 = 1/2 pouce (= 12,7 mm)
EPTFE composite 


PCMF 252811.5 E
(modèle à collerette)

avec

PRotule

C
Matériau composite

MCotes métriques

F
Modèle à collerette

252811.5

Dimensions [mm] :

  • 25 = diamètre d'alésage d
  • 28 = diamètre extérieur D
  • 11,5 = largeur B
EPTFE composite 



Coussinets composites en POM

Exemples :

PCM 10010560 M
(modèle droit, cotes métriques)

avec

PRotule

C
Matériau composite

MCotes métriques

10010560

Dimensions [mm] :

  • 100 = diamètre d'alésage d
  • 105 = diamètre extérieur D
  • 60 = largeur B
MPOM composite


PCZ 1208 M
(modèle droit, cotes pouces)

avec

PRotule

C
Matériau composite

ZCotes pouces

1208

Dimensions, avec le diamètre d'alésage et la largeur en seizièmes de pouce :

  • diamètre d'alésage d = 12/16 = 3/4 pouce (= 19,05 mm)
  • largeur B = 8/16 = 1/2 pouce (= 12,7 mm)
MPOM composite 



Coussinets en polyamide PTFE

Exemples :

PPM 161815
(modèle droit)

avec

PRotule

P
PTFE polyamide

MCotes métriques

161815

Dimensions [mm] :

  • 16 = diamètre d'alésage d
  • 18 = diamètre extérieur D
  • 15 = largeur B


PPMF 202311.5
(modèle à collerette)

avec

PRotule

P
PTFE polyamide

MCotes métriques

F
Modèle à collerette

202311.5

Dimensions [mm] :

  • 20 = diamètre d'alésage d
  • 23 = diamètre extérieur D
  • 11,5 = largeur B


Coussinets à enroulement filamentaire

Exemple :

PWM 120135100

avec

PRotule

W
Enroulement filamentaire

MCotes métriques

120135100

Dimensions [mm] :

  • 120 = diamètre d'alésage d
  • 135 = diamètre extérieur D
  • 100 = largeur B


SKF logo