Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Coussinets, rondelles de butée et bandes

Coussinets, rondelles de butée et bandes SKF


Cette page donne un aperçu des types, des modèles, des désignations, des caractéristiques et des principaux domaines d'application de coussinets, rondelles de butée et bandes disponibles.
Elle comporte également des références aux sections qui donnent des informations détaillées sur les différents produits ainsi que des références aux tableaux des produits.
Coussinets en bronze solides

Les coussinets en bronze solides SKF (tableau 1) conviennent à un large éventail de conditions de fonctionnement et d'applications. Le matériau en bronze solide est particulièrement bien adapté aux applications très exigeantes dans les environnements rudes. SKF propose une gamme standard de coussinets en bronze solides droits et à collerette (fig. 1). Les avantages de ces coussinets incluent : 

  • Insensibilité aux environnements sales
  • Résistance aux chocs et vibrations à vitesse lente
  • Fonctionnement possible avec une surface d'arbre de basse qualité
  • Bonne résistance aux polluants corrosifs
  • Présence de rainures pour retenir le lubrifiant


Les coussinets en bronze solides SKF sont conçus pour des mouvements d'oscillation dans le sens radial et axial. Ils sont également appropriés pour les applications à faible vitesse de rotation. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets : 

  • engins de construction
  • équipements de transport
  • machines de fabrication de pâte et de papier
  • équipements offshore 

Coussinets en bronze fritté

Les coussinets en bronze fritté SKF (tableau 1) sont autolubrifiants et sans entretien. Ils contiennent une matrice en bronze poreuse imprégnée de lubrifiant. Grâce à leur vitesse de glissement admissible très élevée, les coussinets en bronze fritté conviennent aux applications de rotation. SKF propose une vaste gamme de coussinets en bronze fritté droits et à collerette (fig. 2). Les avantages de ces coussinets incluent :

  • Vitesse de glissement très élevée 
  • Aucune lubrification nécessaire 
  • fonctionnement sans maintenance 
  • Bonnes propriétés de frottement


Les coussinets en bronze fritté SKF conviennent parfaitement aux applications avec des mouvements de rotation et dans lesquelles le matériau doit absolument être autolubrifiant. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets : 

  • équipement électrique 
  • appareils électroménagers 
  • machines d'impression 
  • machines-outils


Coussinets en bronze enroulés

Les coussinets en bronze enroulés SKF (tableau 1) sont particulièrement bien adaptés pour les applications dans lesquelles de hauts niveaux de contamination rendent une relubrification nécessaire. La surface de glissement de ces coussinets contient des poches en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement et, par conséquent, doivent être préalablement remplis de graisse. SKF propose une vaste gamme de coussinets en bronze enroulés droits et à collerette (fig. 3). Les avantages de ces coussinets incluent : 

  • Insensibilité aux environnements pollués 
  • Résistance aux chocs et vibrations à vitesse lente 
  • Bonne résistance aux environnements corrosifs


Les coussinets en bronze enroulés SKF sont adaptés aux machines fonctionnant dans des environnements très pollués et produisant des chocs et/ou vibrations. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets : 

  • Machines agricoles 
  • Équipements de levage 
  • Engins de construction 
  • Machines forestières


Coussinets composites en PTFE

Les coussinets composites en PTFE SKF (tableau 2) représentent la solution sans entretien idéale pour les applications à vitesse moyenne/charge élevée. SKF propose un large éventail de coussinets composites PTFE droits (fig. 4) et à collerette (fig. 5). Les avantages de ces coussinets incluent :

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • les températures de fonctionnement élevées 
  • vitesse de glissement élevée 
  • jeu de fonctionnement réduit


Les coussinets composites en PTFE SKF sont adaptés aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets : 

  • l'automobile 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public  
  • machines textiles


Coussinets composites en POM

Les coussinets composites en POM SKF (tableau 2) sont considérés comme prélubrifiés car leur matériau est conçu pour fonctionner avec une lubrification minime. Ce type de coussinet remplit efficacement l'écart entre coussinets entièrement lubrifiés et coussinets autolubrifiants. SKF propose une vaste gamme de coussinets composites en POM droits (fig. 6). Les avantages de ces coussinets incluent : 

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • vitesse de glissement élevée
  • jeu de fonctionnement réduit 


Les coussinets composites en POM SKF sont adaptés aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :

  • équipements agricoles 
  • engins de construction 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public


Coussinets en polyamide PTFE

Les coussinets en polyamide PTFE SKF (tableau 3), autolubrifiants, permettent un fonctionnement sans entretien et sont conçus pour les applications dans lesquelles d'autres coussinets en polymère pourraient subir une défaillance prématurée. Ces coussinets de faible épaisseur favorisent la dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement élevées. SKF propose une gamme standard de coussinets en polyamide PTFE droits et à collerette (fig. 7). Les avantages de ces coussinets incluent : 

  • fonctionnement sans maintenance
  • rentabilité 
  • résistance à la corrosion 
  • une isolation électrique


Les coussinets en polyamide PTFE SKF sont adaptés aux applications nécessitant des coussinets sans entretien économiques. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :

  • machines textiles 
  • équipement médical 
  • équipements de remise en forme 
  • appareils électroménagers


Coussinets à enroulement filamentaire

Les coussinets à enroulement filamentaire SKF (tableau 4) sont composés de résine et de fibres enroulées en plusieurs couches. Les techniques modernes d'enroulement de filaments ont permis de produire un matériau nouveau et innovant. Elles associent aux propriétés mécaniques caractéristiques des fibres de verre les excellentes propriétés tribologiques de fibres thermoplastiques et PTFE très résistantes enrobées dans une résine époxy. La position particulière des torons dans la structure croisée et les liaisons très intenses entre les torons et la résine permettent à ce matériau composite de résister aux charges et vibrations élevées dans les environnements corrosifs. Les coussinets à enroulement filamentaire SKF sont souvent interchangeables avec des coussinets en acier ou en bronze solides, car ils présentent les mêmes dimensions. SKF propose une gamme standard de coussinets à enroulement filamentaire droits (fig. 8). Les avantages de ces coussinets incluent : 

  • une capacité de charge élevée 
  • résistance aux chocs et vibrations 
  • bonne résistance aux impacts
  • insensibilité aux charges de bord et défauts d'alignement 
  • bon amortissement du bruit et des vibrations
  • fonctionnement sans maintenance 
  • résistance à la corrosion 
  • très bonne résistance chimique
  • très bon comportement de frottement 
  • très bonne isolation électrique


Les coussinets à enroulement filamentaire SKF constituent une excellente solution pour des applications présentant de lourdes charges avec de fortes vibrations et dans lesquelles on préfère un fonctionnement sans entretien. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :

  • engins de construction 
  • machines agricoles et forestières, 
  • équipements de levage et de transport 
  • équipements offshore


Rondelles de butée composites PTFE

Les rondelles de butée composites PTFE SKF (tableau 5) conviennent aux montages de roulements type palier fixe axial peu encombrants pour les applications à charge élevée/vitesse moyenne. SKF propose une vaste gamme de rondelles de butée composites en PTFE (fig. 9). Les avantages de ces coussinets incluent :

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • les températures de fonctionnement élevées 
  • vitesse de glissement élevée


Les rondelles de butée composites en PTFE SKF sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces rondelles : 

  • l'automobile 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public 
  • machines textiles


Rondelles de butée composites POM

Les rondelles de butée composites en POM SKF (tableau 5) conviennent aux montages de roulements type palier fixe axial peu encombrants. Elles sont considérées comme prélubrifiées car leur matériau est conçu pour fonctionner avec une lubrification minime. SKF propose une vaste gamme de rondelles de butée composites en POM (fig. 10). Les avantages de ces rondelles incluent : 

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • vitesse de glissement élevée


Les rondelles de butée composites en POM SKF sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :

  • équipements agricoles 
  • engins de construction 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public


Bandes composites PTFE

Les bandes composites en PTFE SKF (tableau 6) conviennent à tous les types de montages peu encombrants. Ces bandes s'adaptent facilement à l'application et à la surface d'appui. SKF propose une vaste gamme de bandes composites en PTFE (fig. 11). Les avantages de ces bandes incluent :

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • les températures de fonctionnement élevées 
  • vitesse de glissement élevée


Les rondelles de butée composites en PTFE SKF sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces rondelles : 

  • l'automobile 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public 
  • machines textiles


Bandes composites POM

Les bandes composites en POM SKF (tableau 6) conviennent à tous les types de montages peu encombrants. Ces bandes s'adaptent facilement à l'application et à la surface d'appui. Elles sont considérées comme prélubrifiées car leur matériau est conçu pour fonctionner avec une lubrification minime. SKF propose une vaste gamme de bandes composites en POM (fig. 12). Les avantages de ces bandes incluent : 

  • fonctionnement sans maintenance 
  • très bonnes propriétés de frottement 
  • une capacité de charge élevée 
  • vitesse de glissement élevée


Les bandes composites en POM SKF sont adaptées aux applications nécessitant un matériau de glissement avec des propriétés autolubrifiantes. Exemples de domaines d'application pour ces coussinets :

  • équipements agricoles 
  • engins de construction 
  • équipements de traitement des matériaux 
  • appareils électroménagers et produits grand public


SKF logo