Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Principes de sélection et d'application

Cette section, et ses sous-sections, contiennent des informations techniques générales ainsi que des comparaisons des différents matériaux et modèles. Elles contiennent également des conseils et des instructions qui vous aideront à sélectionner les produits et à mener à bien votre application, y compris les calculs.
Les performances des rotules SKF, qui comprennent également les coussinets, rondelles de butée et bandes, dépendent principalement de l'interaction de la charge, la lubrification, la rugosité de surface, la vitesse de glissement et la température de fonctionnement dans les applications spécifiques.
Il n'est pas possible de présenter toutes les informations nécessaires pour couvrir n'importe quelle application concevable. C'est pourquoi nous vous renvoyons au service Applications Techniques SKF au besoin.
SKF logo