Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Usinabilité des matériaux composites

À l'exception de la surface de glissement, les coussinets composites SKF peuvent être usinés à l'aide des méthodes conventionnelles. 

Si les coussinets doivent avoir une largeur inférieure à la taille standard, une simple opération de tournage suffit. Il est également possible de percer des trous de lubrification. Les bavures doivent toutefois être éliminées, en particulier de la surface de glissement. 

Les bandes peuvent s'adapter à l'application par pliage, emboutissage, découpage ou perçage. Lors du découpage ou du perçage, SKF recommande de travailler à partir du côté de la surface de glissement pour éviter de créer des bavures dans la surface de glissement. 

Les surfaces métalliques exposées lors de l'usinage doivent être correctement protégés contre la corrosion. 

Usinage de l'alésage des coussinets composites PTFE

Les coussinets composites PTFE sont prêts à l'installation. Le redimensionnement de l'alésage, c'est-à-dire de la surface de glissement, réduit la durée de service des coussinets et ne doit être réalisé que dans des circonstances exceptionnelles. Si un usinage de l'alésage est nécessaire, l'alésage doit être redimensionné et étalonné. Étant donné que divers critères, tels que le matériau et l'épaisseur de paroi du palier, ainsi que le défaut de cylindricité, doivent être pris en compte, SKF recommande l'utilisation d'un mandrin d'étalonnage pour redimensionner l'alésage (fig. 1). Après le redimensionnement, des essais de dilatation de l'alésage du coussinet et des essais applicatifs sur le terrain doivent être réalisés avant la commercialisation d'un produit final. Lors de l'usinage du mandrin d'étalonnage, le diamètre de celui-ci dk doit, au départ, dépasser d'environ 60 à 80 μm la valeur maximale indiquée dans la colonne “Diamètre d'alésage du coussinet monté” dans le tableau 1 pour les coussinets composites PTFE en cotes métriques ou dans le tableau 2 pour ceux en cotes pouces.

Les valeurs indicatives pour l'ajustement serré requis du mandrin d'étalonnage en fonction de la largeur souhaitée de l'alésage du coussinet pour différents diamètre d'alésage de coussinet sont indiquées dans le diagramme 1. Ce diagramme repose sur des essais réalisés avec des coussinets de différentes tailles et s'applique aux coussinets montés dans un palier présentant un diamètre extérieur DG = 2 x diamètre extérieur du coussinet D (fig. 1). Si les essais de dilatation du mandrin révèlent que l'alésage est trop large, le mandrin d'étalonnage doit être rectifié et les essais répétés sur de nouveaux coussinets.

Usinage de l'alésage des coussinets composites POM

Les coussinets en matériau composite POM sont prêts pour l'installation. Toutefois, si nécessaire, il est possible d'usiner l'alésage du coussinet à la taille souhaitée pendant son montage dans le palier. Une fois l'alésage usiné, la surface de glissement doit présenter une valeur Ra max. de 2,5 μm. Les recommandations d'usinage suivantes produisent de bons résultats lorsque l'on utilise un outil de coupe à diamant polycristallin :

  • vitesse de coupe > 150 m/min 
  • avance lente (0,05 à 0,1 mm/tour)
  • profondeur de coupe 0,1 mm

Pour empêcher une accumulation excessive de chaleur dans la résine acétal et pour éliminer les copeaux produits pendant l'usinage, un apport constant d'air comprimé à basse pression doit être appliqué au coussinet pendant l'opération d'usinage.

SKF logo