Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Guides de sélection des matériaux de glissement et des types de coussinets

Les présentations suivantes fournissent des comparaisons permettant d'effectuer une présélection parmi les différents matériaux de glissement et types de coussinets.
Le tableau 1 compare les caractéristiques de fonctionnement des différents types de roulements et matériaux de glissement.

Dans les sections suivantes, tous les types de coussinets sont comparés les uns avec les autres en fonction de leurs principales caractéristiques techniques. Pour obtenir de plus amples informations et connaître les valeurs, consultez les sections appropriées sur les caractéristiques des roulements sous Données sur les coussinets, Données sur les rondelles de butée ou Données sur les bandes.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Plage de température ambiante

Le diagramme 1 compare les plages de température ambiante admissibles des différents types de coussinets et matériaux de glissement dans des conditions de fonctionnement normales. Les plages de température des coussinets en bronze solides et enroulés SKF peuvent être étendues à l'aide de lubrifiants spéciaux. 

Coefficient de frottement

Les principaux facteurs affectant le frottement des matériaux de glissement SKF contre leurs surfaces de contact incluent la charge, la vitesse de glissement, la rugosité de la surface de contact et les conditions de lubrification. On obtient des coefficients de frottement inférieurs sous des charges spécifiques élevées à faible vitesse de glissement, sauf pour le bronze fritté SKF. Un frottement supérieur et inférieur peut survenir dans des conditions extrêmes.

Le diagramme 2 compare le coefficient de frottement dans des conditions de lubrification initiale ou d'autolubrification des différents matériaux de glissement SKF 

Charge de base

La charge de base d'un coussinet spécifique dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de charge, la vitesse de glissement et la fréquence d'oscillation. Le diagramme 3 compare les valeurs de pression spécifique admissibles des différents matériaux de glissement SKF dans des conditions dynamiques et statiques.

Vitesse de glissement

Tous les matériaux de glissement fournis par SKF peuvent fonctionner sous des mouvements de rotation, d'oscillation et linéaires. La vitesse de glissement admissible pour une application spécifique dépend également de la charge, de la surface de l'arbre et de la dissipation thermique. Le diagramme 4 compare la vitesse de glissement continu admissible des différents matériaux de glissement SKF.

Recommandations d'arbre

Des classes de tolérance supérieures peuvent être appliquées lorsque les exigences de l'application sont modérées.
La rugosité de surface a souvent un impact décisif sur la durée de service du roulement. Une rugosité de surface supérieure à 0,4 mm peut toutefois avoir des effets négatifs.
Plus la charge est élevée, plus l'arbre doit être dur. Plus le risque de polluants incorporés est élevé, plus la dureté de l'arbre doit être importante.
Le diagramme 5 compare les recommandations d'arbre SKF en termes de classes de tolérance ISO, de rugosité de surface et de dureté des différents matériaux de glissement SKF.
SKF logo