Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Le montage des paliers réclame soin et compétence pour prolonger leur durée de service. En outre, la propreté et la compréhension des causes de défaillances prématurées peuvent également y contribuer.
Vérifiez que la surface d'appui (portée d'arbre) et les autres composants tels que le palier du roulement sont propres, ébavurés et exempts de particules abrasives. Vérifiez également l'état de l’arbre : il ne doit comporter aucune arête vive, ni aucune bavure ou défaut de surface susceptible d'endommager la surface de glissement des coussinets. Lorsque tous les composants ont été nettoyés et vérifiés, le coussinet est prêt à être installé.
Pour installer les coussinets, avec ou sans collerette, SKF recommande l'utilisation d'une douille de frappe en particulier pour les coussinets composites (fig. 1) et à enroulement filamentaire (fig. 2). Pour ce faire, placez un joint torique sur la douille pour maintenir le coussinet en position. Enfoncez ensuite le coussinet à l'aide d'une presse mécanique ou hydraulique ou en tapant légèrement sur la douille avec un marteau. Pour faciliter le montage de petits coussinets, appliquez une fine couche d'huile ou de graisse sur l'alésage du logement.
Pour les coussinets de grande taille, SKF recommande l'utilisation d'une bague de montage (fig. 3) car elle aligne et centre le coussinet pendant qu'il est enfoncé. Lors du montage de coussinets de grande taille, utilisez un lubrifiant solide, par exemple de la pâte anticorrosion SKF, sur la portée pour diminuer les risques d'érosion et réduire l'effort d'emmanchement. SKF recommande également de refroidir les coussinets avant de les monter, tout spécialement les coussinets de grande taille qui nécessitent une plus grande force.
Il est essentiel de veiller à ne pas endommager la surface de glissement ou les faces latérales des coussinets FW lors du montage.
Pour faciliter le montage des coussinets FW, vous pouvez couper le coussinet en deux dans le sens de la longueur à l'aide d'une meule diamant. Il est également nécessaire d'appliquer un fluide de refroidissement suffisant pour éviter les températures excessives, car elles peuvent détruire le coussinet.
La fente des coussinets composites et des coussinets en bronze enroulés très fortement chargés doit être décalée de 90° par rapport à la zone de charge pendant le fonctionnement (fig. 4) pour éviter une diminution de la durée de service.
La position de la rainure de lubrification des coussinets en bronze solides varie selon le type de mouvement (oscillation, rotation ou linéaire) et, dans ce dernier cas, dépend de l'application d'une lubrification à la graisse ou à l'huile (fig. 5).
Lors du montage, les rondelles de butée doivent être positionnées de façon à ce que le support en acier repose contre la paroi du palier.
Si des rotules composites, par exemple des bandes, doivent être collées dans un palier, il est impératif de vérifier l'adéquation de la colle à la température de fonctionnement prévue ainsi que ses propriétés de dilatation, de tenue au vieillissement, de résistance et de durcissement. En l’absence d’expérience, SKF recommande de contacter le fabricant de la colle. Lors de l'encollage, il convient de veiller à préserver soigneusement la surface de glissement de toute trace d'adhésif.
Les coussinets en bronze fritté SKF sont imprégnés de lubrifiant et doivent donc être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au montage. Sinon, si les coussinets entrent en contact avec un matériau absorbant, celui-ci risque d'absorber très rapidement l'huile.
SKF logo