Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Durée nominale

Coussinets et rondelles de butée composites

La durée de service d'une rotule composite s'exprime en nombre d'oscillations ou de tours ou en heures de fonctionnement. Elle correspond à leur période de fonctionnement dans des conditions de test. Elle s'achève lorsque l'un des critères de fin de la durée de service est rempli. Ces critères peuvent être les suivants :

  • augmentation du jeu de fonctionnement 
  • Déformation plastique de la surface de glissement 
  • fatigue
On distingue la durée nominale et la durée de service effective réellement atteinte.
La durée nominale est une valeur indicative qui peut être atteinte ou dépassée par la majorité des rotules apparemment identiques placées dans les mêmes conditions de fonctionnement.
La durée de service effective de rotules apparemment identiques placées dans les mêmes conditions de fonctionnement s'est révélée différente lors des essais d'endurance en laboratoire et en service dans les conditions de fonctionnement. Ces conditions sont non seulement la nature et l'intensité de la charge, mais comprennent également d'autres facteurs comme la pollution, la corrosion, les cycles de charge et de mouvement à haute fréquence et les chocs. Ces facteurs sont souvent difficiles voire impossible à quantifier.

Coussinets à enroulement filamentaire, en polyamide et en bronze et bandes

Il est inutile d'essayer de calculer la durée nominale de ces produits. Dans la pratique, les diverses influences et facteurs qui affectent la durée de service effective interagissent de manière extrêmement complexe et ne sont pas toujours quantifiables. 

Si vous ne disposez pas de l'expérience suffisante en matière de durée de service probable d'un coussinet ou du choix de la taille appropriée de celui-ci, veuillez contacter le service Applications techniques SKF.

SKF logo