Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Exemple de calcul

Deux coussinets composites PTFE couplés doivent être utilisés dans la tringlerie d'un système de verrouillage de la porte d'une rame de tramway.
Quels coussinets peut-on utiliser dans les conditions de fonctionnement indiquées et quelle durée nominale peut-on obtenir ?
Données de conception : 
  • diamètre d'axe d = 20 mm 
  • rugosité de surface de l'axe Ra = 0,4 μm
Données de fonctionnement : 
  • charge radiale de la tringlerie : 
    • pendant la fermeture 0,8 kN par coussinet 
    • après verrouillage de la porte fermée, la charge statique s'élève à 15 kN par coussinet 
  • demi-angle d'oscillation b = 90° (fig. 1
  • fréquence d'oscillation f = 10 min–1 
  • température de fonctionnement t = 30 °C
Si l'on considère les caractéristiques de conception, deux coussinets composites PTFE PCM 202325 E sont choisis, avec une charge dynamique de base C = 39 kN chacun.

Pour vérifier que la taille de rotule est appropriée (diagramme 1), calculez la pression spécifique avec le coefficient de charge K = 80 pour le composite PTFE

p = K F/C
= 80 x 0,8/39 = 1,64 N/mm2


La vitesse de glissement est calculée à l'aide de la formule suivante :

v = 5,82 x 10–7 d b f
= 5,82 x 10–7 x 20 x 90 x 10 = 0,01 m/s

Ces valeurs se trouvent dans la plage I du diagramme pv des roulements composites PTFE (diagramme 1).

On peut donc appliquer les coefficients comme suit :

  • coefficient de charge c1 = 1,3 (diagramme 2)
  • coefficient de vitesse c2 = 1 (diagramme 3)
  • coefficient de température c3 = 1 (diagramme 4)
  • coefficient de rugosité de surface c4 = 0,6 (diagramme 5)
  • coefficient de type de charge c5 = 1,5 (puisque la charge est tournante)
  • exposant n = 1 (matériau composite PTFE) 
  • valeur pv = 0,025 à appliquer comme
    pv de produit = 1,64 x 0,1 = 0,0164, ce qui est inférieur à la valeur limite de 0,025 pour le matériau composite PTFE

Si l'on utilise le coefficient de type de roulement et de matériau KM = 480 pour les coussinets composites PTFE, la durée nominale des coussinets choisis peut être calculée à l'aide de la formule suivante :


Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM/(p v)n
Gh = 1,3 x 1 x 1 x 0,6 x 1,5 x 480/0,0251 = 22 500 heures de fonctionnement

Avec une fréquence f = 10 min–1, on obtient environ 13,5 millions de cycles de fonctionnement.
La charge statique de 15 kN se situe dans la charge dynamique nominale de C = 39 kN et se trouve bien inférieure à la charge statique nominale de C0 = 120 kN.
Les coussinets choisis répondent donc aux exigences.
SKF logo