Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Choix des dimensions de roulement

La capacité de charge et l'usure des rotules SKF dépendent des conditions spécifiques propres à chaque application. Les calculs ne peuvent en conséquence fournir que des valeurs indicatives. Pour déterminer la taille requise des coussinets, rondelles ou bandes, il est nécessaire de prendre en compte la capacité de charge, la durée de service requise, la fiabilité de fonctionnement et un ensemble de conditions de fonctionnement (charge, vitesse de glissement, etc.).
Pour les coussinets composites et les rondelles de butée, la capacité de charge est exprimée par la charge dynamique de base C et la charge statique de base C0.
Lors du choix de la taille requise des coussinets en bronze, en polyamide et à enroulement filamentaire, ainsi que les bandes, les contraintes s'exerçant dans la surface de glissement et la vitesse de glissement ne doivent pas dépasser les valeurs admissibles. Pour connaître les valeurs admissibles, consultez les sections appropriées sur les caractéristiques des roulements sous Données sur les coussinets, Données sur les rondelles de butée ou Données sur les bandes.
Pour en savoir plus sur les calculs de durée de vie d'un roulement et de taille du roulement, reportez-vous à Dimensions de rotule requises.
SKF logo