Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Bandes composites PTFE

Exemple :

PCMS 1005002.50 E

avec

PRotule

C
Composite
M
Cotes métriques

SBande

1005002.50

Dimensions [mm] :

  • 100 = largeur B
  • 500 = longueur L
  • 2,50 = épaisseur H
E
PTFE composite


Bandes composites POM

Exemple :

PCMS 1005003.06 M

avec

PRotule

C
Composite
M
Cotes métriques

SStrip

1005003.06

Dimensions [mm] :

  • 100 = largeur B
  • 500 = longueur L
  • 3,06 = épaisseur H
M
POM composite


SKF logo