Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Bandes

Roulements composites SKF

Les bandes composites autolubrifiantes SKF sont destinées aux applications où l'espace axial est limité, où l'entretien est impossible et où peut survenir une insuffisance de lubrifiant. Les bandes peuvent s’adapter à chaque application par cintrage, emboutissage ou estampillage pour former des guides linéaires plats, par exemple des profils en L ou en V, ou d'autres types de composants autolubrifiants.

Comme pour les coussinets et les rondelles de butée composites, SKF fabrique de série des bandes composites à partir de matériaux composites PTFE et POM.

SKF logo