Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Conception des montages de rondelles de butée

Même pour de faibles charges axiales, il est avantageux de prévoir des rondelles de butée si l'on ne dispose pas d'une surface d'appui appropriée pour recevoir la butée, en raison d'un matériau ou d'une finition inadaptés. Pour les arbres qui doivent être guidés radialement et fixés axialement, il convient d'utiliser une combinaison de coussinet et de rondelle de butée (Conception des montages de coussinets) (fig. 1), selon l'intensité de la charge axiale. Une rondelle de butée est généralement fixée dans un embrèvement du palier (fig. 1) et arrêtée en rotation par une goupille ou une vis sans tête. Les têtes des goupilles ou vis doivent être enfoncées d'au moins 0,3 mm par rapport à la surface de glissement et les rondelles de butée doivent être intégralement soutenues. De plus, la surface d'appui ne doit jamais recouvrir entièrement la surface de glissement de la rondelle de butée composite. Si des raisons particulières empêchent de ménager un embrèvement dans le palier, il est possible de fixer la rondelle de butée au palier avec deux goupilles ou vis (fig. 2) ou encore par collage. Le tableau des produits indique les dimensions à respecter pour ce type de montage.
SKF logo