Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Rondelles de butée composites PTFE

Exemple :

PCMW 223801.5 E

avec

PRotule

C
Composite
M
Cotes métriques

WRondelle de butée

223801.5

Dimensions [mm] :

  • 22 = diamètre d'alésage d
  • 38 = diamètre extérieur D
  • 01,5 = hauteur H
E
PTFE composite


Rondelles de butée composites POM

Exemple :

PCMW 527802 M

avec

PRotule

C
Composite
M
Cotes métriques

WRondelle de butée

527802

Dimensions [mm] :

  • 52 = diamètre d'alésage d
  • 78 = diamètre extérieur D
  • 02 = hauteur H
M
POM composite


SKF logo