Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Rondelles de butée

Roulements composites SKF

Les rondelles de butée composites autolubrifiantes SKF sont destinées aux applications où l'espace axial est limité, où l'entretien est impossible et où peut survenir une insuffisance de lubrifiant.

Comme pour les coussinets et les bandes composites, SKF fabrique de série des rondelles de butée composites à partir de matériaux composites PTFE et POM.


SKF logo