Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Données sur les rondelles de butée

Rondelles de butée composites PTFE
DimensionsNon normalisées

Tolérances
Tableau 1

Matériaux
Pour plus d'informations, reportez-vous à (Modèles et variantes)

Support en acier avec une couche de bronze/étain fritté, pores remplis et recouverts d'une couche de rodage en PTFE avec additifs au bisulfure de molybdène

Plage de température de fonctionnement admissible-200 à +250 °C (-330 à +480 °F)

Charge admissible
Dynamique : 80 N/mm2
Statique : 250 N/mm2

Vitesse de glissement admissible2,0 m/s (6.5 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,03 à 0,25

Propriétés chimiques
La résistance aux attaques chimiques des rotules composites SKF dépend surtout de la résistance du support en acier et de la couche de bronze/étain frittée, car les surfaces de glissement (de protection) résistent aux agressions de la plupart des substances. La couche de protection est pratiquement inerte, grâce au PTFE qu'elle contient. Elle est cependant attaquée, lorsque la température augmente, par les métaux alcalins en fusion ou par le fluor à l'état libre.
À température ambiante, la structure de bronze/étain frittée résiste bien à l'eau de mer, à la vapeur, aux agents atmosphériques, aux solutions salines et à l'acide sulfurique. Elle est toutefois attaquée par les acides oxydants et les agents ammoniaqués.
Toutes les surfaces exposées du support en acier sont étamées par électrolyse. Ceci ne constitue toutefois qu'une protection anticorrosion limitée pour la plupart des applications. Si les rondelles sont utilisées en ambiance corrosive ou s'il existe un risque de corrosion par contact entre le support en acier et le matériau du palier, le support peut bénéficier d'un nickelage, d'un chromage ou d'un zingage électrolytique supplémentaire.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.



Rondelles de butée composites POM
Dimensions
Non normalisées

Tolérances
Tableau 1

Matériaux
Pour plus d'informations, reportez-vous à (Modèles et variantes)

Support en acier avec une couche de bronze/étain fritté, pores remplis et recouverts d'une couche composite en POM

Plage de température de fonctionnement admissible-40 à +110 °C (-40 à +230 °F), +130 °C (+265 °F) pendant de courtes périodes

Charge admissible
Dynamique : 120 N/mm2
Statique : 250 N/mm2

Vitesse de glissement admissible2,5 m/s (8.2 ft/s)

Coefficient
de frottement µ
0,02 à 0,20

Propriétés chimiques
La résistance aux attaques chimiques des rotules composites SKF dépend surtout de la résistance du support en acier et de la couche de bronze/étain frittée, car les surfaces de glissement (de protection) résistent aux agressions de la plupart des substances. La couche de protection en résine acétal oppose une grande résistance aux substances organiques.
À température ambiante, la structure de bronze/étain frittée résiste bien à l'eau de mer, à la vapeur, aux agents atmosphériques, aux solutions salines et à l'acide sulfurique. Elle est toutefois attaquée par les acides oxydants et les agents ammoniaqués.
Toutes les surfaces exposées du support en acier sont étamées par électrolyse. Ceci ne constitue toutefois qu'une protection anticorrosion limitée pour la plupart des applications. Si les rondelles sont utilisées en ambiance corrosive ou s'il existe un risque de corrosion par contact entre le support en acier et le matériau du palier, le support peut bénéficier d'un nickelage, d'un chromage ou d'un zingage électrolytique supplémentaire.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Propriétés électriquesLorsqu'elles sont neuves, les rondelles composites POM peuvent, du fait de leur revêtement en résine acétal, se comporter comme des isolateurs électriques. Afin d'éviter toute accumulation d'électricité statique, les composants « à risque » doivent être mis à la terre.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.



SKF logo