Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rotules lisses à contact oblique

Rotules lisses à contact oblique
Comme leur nom l'indique, les surfaces de glissement des rotules à contact oblique (tableau 1) sont de forme sphérique et et la résultante des efforts de contact est inclinée à un certain angle par rapport à l'axe de la rotule (fig. 1). En conséquence, ces rotules sont à privilégier pour la reprise de la charge combinée (axiale et radiale). La rotule à contact oblique montée seule reprend les charges axiales qui s'exercent dans un seul sens. Les bagues sont séparables et elles peuvent être montées indépendamment l'une de l'autre.
SKF fabrique, en standard, des rotules à contact oblique autolubrifiantes acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre (FRP). Des exécutions avec d'autres combinaisons de surfaces de glissement sont disponibles sur demande (Solutions spéciales).
SKF logo