Conceptions spéciales
Certaines conditions de fonctionnement spécifiques peuvent nécessiter des rotules à contact oblique avec une combinaison de surface de glissement en acier/tissu avec fils de PTFE ou en acier/acier. Ces rotules sont disponibles sur demande.
Les rotules acier/acier (fig. 2) sont généralement utilisées lorsque les température de fonctionnement ou pulsatoires sont élevées ou lorsque les charges sont importantes ou que des chocs peuvent se produire. Pour un bon fonctionnement, les rotules acier/acier doivent être correctement alimentées en lubrifiant. En fonction des conditions de fonctionnement, la surface de glissement de la bague extérieure peut être dotée d'un réseau de rainures pour la lubrification (rainurage type « gaufrette », fig. 3; rainurage en forme de diamant, fig. 4). Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Sur demande, des rotules à contact oblique acier/acier spécial en cotes pouces sont également disponibles pour être utilisées comme rotules à contact oblique double effet. Des rotules double effet peuvent être utilisées à la place de deux rotules à contact oblique disposées en X ou en tant que rotule radiale double capacité. Les rotules à contact oblique double effet sont composées de deux bagues extérieures et d'une bague intérieure standard. SKF fournit ces rotules avec (séries GEZPR .. S) ou sans (séries GEZP .. S) entretoise entre les deux bagues extérieures. L'entretoise simplifie l'installation et optimise le jeu axial interne dans la rotule (fig. 5).