Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Résistance à la fatigue

Dans toutes les applications où un embout est soumis à des charges alternées, à des charges d'intensité variable ou lorsque la défaillance d'un embout peut se révéler dangereuse, vérifiez que l'embout sélectionné possède une résistance à la fatigue suffisante.
SKF logo