Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Embouts

Embouts avec maintenance

Un embout est un ensemble constitué d'un œil et d'une tige destiné à loger une rotule. En règle générale, les embouts existent avec des filetages intérieurs ou extérieurs.

SKF fournit des embouts avec une tige avec le pas à droite, en standard. Tous les embouts sont également disponibles avec un filetage gauche, à l'exception des embouts dont le suffixe de désignation est VZ019. Ils sont identifiés alors par le préfixe de désignation L.


Les embouts sont aussi utilisés sur des applications spécifiques et peuvent, par exemple, être attachés à l'extrémité d'une tige de piston ou à la base d'un vérin hydraulique. Pour ces applications, SKF fournit des embouts avec une tige fendue axialement et une section filetée compressible ou avec une « tige à souder », c'est-à-dire une tige conçue pour être soudée à un autre composant.

SKF logo