Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Démontage

Rotules lisses

Si les rotules doivent être réutilisées après démontage, il faut apporter à cette opération le même soin et la même attention qu'au montage. La force d'extraction nécessaire doit toujours être appliquée sur la bague à démonter. SKF propose toute une gamme d'extracteurs utilisables sur de nombreuses applications. Si l'arbre a été usiné au préalable pour supporter les bras d'un extracteur à griffes, un extracteur à deux ou trois bras peut également être utilisé (fig. 1).
Dans les cas où l'espace derrière la bague est suffisant, un décolleur de roulements SKF série TMBS peut être utilisé (fig. 2). Pour les rotules de grande taille avec un ajustement serré, la méthode à pression d'huile SKF permet de faciliter considérablement le démontage (fig. 3). Des canaux et des gorges de répartition d'huile doivent être prévus lors de la conception du montage (Conception des montages).
Les rotules de petite taille peuvent être démontées grâce à une douille de frappe ou un tube spécialement réalisé, appliqué sur la bague extérieure. Pour les rotules de grande taille avec un ajustement serré, une presse mécanique ou hydraulique doit être utilisée, lorsque cela est possible. Une rotule peut également être démontée de l'alésage du palier en le chauffant rapidement de sorte à créer un différentiel de température avec la bague extérieure de la rotule.

Embouts

Pour démonter les embouts, le contre-écrou de blocage de la tige doit être desserré et, si possible, l'embout doit être dévissé de sa tige ou de son tube. L'embout peut ensuite être déposé de l'axe ou de l'arbre de la même manière que la rotule, par exemple, en utilisant un extracteur ou une presse.
SKF logo