Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrification

Les rotules et les embouts avec maintenance doivent être lubrifiés. Les rotules SKF Explorer acier/acier sont normalement remplies de graisse en usine. Pour certains produits pratiquement sans maintenance (autolubrifiants), un remplissage de graisse initial peut améliorer l'étanchéité et/ou les performances.
SKF logo