Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Embouts autolubrifiants

Les embouts autolubrifiants sans maintenance sont conçus pour être utilisés comme paliers lisses et ne doivent pas être lubrifiés. En conséquence, ces embouts ne sont pas équipés de dispositifs de relubrification.
Les embouts acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre constituent une exception. Ils peuvent être utilisés sans lubrifiant supplémentaire, mais leur durée de service peut être considérablement accrue s'ils sont lubrifiés avant utilisation.

ATTENTION :

En fonction du type, les embouts SKF peuvent être partiellement ou complètement recouverts d'une huile de protection ou garnis de graisse. Évitez tout contact avec la peau car ces substances peuvent provoquer des irritations ou une réaction allergique.
SKF logo