Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Embouts avec maintenance

Les embouts acier/acier et acier/bronze nécessitent une lubrification. Pour la faciliter :

  • Tous les embouts acier/acier SKF, à l'exception des embouts de petite taille E et ESA, peuvent être relubrifiés via un trou de lubrification (fig. 1) ou un raccord de graissage placé dans le corps de l'embout ainsi que via l'axe et la bague intérieure (fig. 2).
  • Tous les embouts acier/bronze SKF peuvent être relubrifiés via un trou de lubrification ou un raccord de graissage dans le corps d'embout (fig. 3 et fig. 4).

Les recommandations générales pour les rotules radiales acier/acier s'appliquent également aux embouts acier/acier ainsi qu'aux embouts acier/bronze.

Pour les embouts acier/bronze dans les séries SIKAC .. M et SAKAC .. M, SKF recommande la graisse SKF LGMT 3 (tableau 1). Les graisses au savon de lithium d'une consistance normale sans additifs solides peuvent également être utilisées.

SKF logo