Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Rotules SKF Explorer acier/acier

Les rotules et les embouts SKF Explorer acier/acier comportent des trous de lubrification pour des raisons de fabrication ; ces trous ne doivent pas être lubrifiés. Ces rotules sont lubrifiées à l'usine dans des conditions propres, en utilisant une graisse haute performance. L'introduction d'une graisse étrangère ne peut que réduire l'efficacité du système tribologique.
SKF logo