Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Applications type :

Les rotules et embouts SKF offrent, entre autres caractéristiques, une longue durée de service, une grande fiabilité et une maintenance minimale. Le large éventail de rotules et d'embouts SKF est suffisamment polyvalent pour pouvoir être utilisé dans une grande variété d'applications englobant quasiment tous les secteurs de l'industrie, notamment : 


  • agriculture
  • construction
  • chariots élévateurs
  • traitement des matériaux
  • métallurgie
  • industrie minière
  • transport ferroviaire
  • camions
  • énergie éolienne
SKF logo