Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement :
ISO 12240-3:1998

Tolérances
ISO 12240-2:1998 (tableau 1)

Matériaux

Rondelles-arbre et rondelles-logement : acier pour roulement trempé à cœur et rectifié
Surface de glissement de la rondelle-arbre : plaquée au chrome dur et revêtue d'une graisse à base d'huile minérale avec épaississant au savon de lithium

Revêtement de glissement : polymère renforcé de fibre de verre, contenant du PTFE, moulé par injection sur la rondelle-logement


Plage de température de fonctionnement admissible

-40 à +75 °C (-40 to +165 °F), pendant de courtes périodes jusqu'à +110 °C (+230 °F);
capacité de charge réduite à des températures supérieures à +50 °C (+120 °F); 

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.



SKF logo