Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Rotules lisses axiales

Les rotules axiales (tableau 1) ont une surface sphérique convexe sur la rondelle-arbre et une surface sphérique concave correspondante dans la rondelle-logement. Elles sont principalement conçues pour supporter les charges axiales même si elles peuvent, dans une certaine mesure, supporter des charges combinées (radiales et axiales). Dans ce cas, la composante radiale de la charge combinée ne doit cependant pas dépasser 50% de la composante axiale. Lorsque les charges radiales sont plus importantes, il est recommandé de combiner les rotules axiales avec des rotules radiales de la série GE (fig. 1). Les rotules axiales sont séparables, c'est-à-dire que les rondelles-arbres et les rondelles-logements peuvent être montées indépendamment les unes des autres.
SKF fabrique, en standard, des rotules axiales autolubrifiantes avec une combinaison de surface de glissement acier/PTFE et polymère renforcé de fibres de verre (FRP). D'autres combinaisons de surfaces de glissement sont disponibles sur demande (Solutions spéciales).
SKF logo