Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vue d'ensemble

SKF fabrique des rotules de différents types et modèles, avec différentes combinaisons de surface de glissement ou de matériaux, comme suit :
Rotules radiales
Rotules radiales nécessitant une maintenance (tableau 1)
  • rotules acier/acier
  • rotules acier/acier en cotes pouces
  • rotules acier/acier à bague intérieure élargie

Rotules acier/acier SKF Explorer (tableau 2)

Rotules radiales autolubrifiantes

  • combinaison de surface de glissement acier/bronze fritté PTFE (tableau 3)
  • combinaison de surface de glissement acier/tissu PTFE (tableau 4)
  • combinaison de surface de glissement acier/PTFE PRF (tableau 5)
Rotules lisses à contact oblique
Rotules lisses à contact oblique (tableau 6)
  • combinaison de surfaces de glissement acier/PTFE renforcé de fibres

Rotules à contact oblique - modèles spéciaux

  • combinaison de surface de glissement acier/tissu de PTFE (sur demande)
  • combinaison de surface de glissement acier/acier (sur demande)
  • Rotule à contact oblique acier/acier double effet (sur demande)
Rotules axiales

Rotules axiales (tableau 7)

  • combinaison de surface de glissement acier/PTFE renforcé de fibres

Rotules axiales - modèles spéciaux

  • combinaison de surface de glissement acier/tissu de PTFE (sur demande)
  • combinaison de surface de glissement acier/acier (sur demande)
Embouts

Embouts avec maintenance

  • combinaison de surface de glissement acier/acier
  • combinaison de surface de glissement acier/bronze (tableau 11)

Embouts SKF Explorer acier/acier (tableau 12)

Embouts autolubrifiants (tableau 13)

  • combinaison de surface de glissement acier/bronze fritté PTFE
  • combinaison de surface de glissement acier/tissu de PTFE
  • combinaison de surface de glissement acier/PTFE renforcé de fibres
Coussinets

Coussinets en bronze (tableau 14)

  • Coussinets en bronze massif
  • Coussinets en bronze fritté
  • Coussinets en bronze roulé

Coussinets composites (tableau 15)

  • Coussinets composites en PTFE
  • Coussinets composites en POM

Coussinets en polyamide PTFE (tableau 16)

Coussinets à enroulement filamentaire (tableau 17)

Rondelles de butée

Rondelles de butée composites (tableau 18)

  • Rondelles de butée composites PTFE
  • Rondelles de butée composites POM
Bandes

Bandes composites (tableau 19)

  • Bandes composites PTFE
  • Bandes composites POM
Pour la présentation des modèles, de leurs types et caractéristiques, reportez-vous à Rotules et embouts et Coussinets, rondelles de butée et bandes.
SKF logo