Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Exemples de choix de roulements

Cette section contient plusieurs exemples montrant le processus de sélection des roulements pour différentes machines et applications.
Chaque exemple présenté contient plusieurs étapes, qui suivent en général la séquence du processus de sélection des roulements. Toutefois, il peut être nécessaire de naviguer de manière répétée entre les étapes du processus en raison des interdépendances présentées par une application particulière. Dans ce cas, ceci est décrit en détail dans l'exemple.
Dans tous les exemples, vous pouvez obtenir une description complète d'une étape particulière du processus de sélection des roulements en cliquant sur l'icône correspondante : 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
SKF logo