Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Classe de tolérances des roulements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les tolérances dimensionnelles et géométriques des roulements sont décrites par leurs classes de tolérances (→ Tolérances). En plus des classes de tolérances normales, P6 et P5, SKF fabrique également des roulements avec des tolérances encore plus étroites. Cela inclut les classes de tolérances P4, UP et autres. Pour des informations sur les roulements SKF présentant une classe de tolérance supérieure à P5, reportez-vous à Roulements de Super Précision.
Sélectionnez la classe de tolérances d'un roulement à partir des exigences de l'application en termes de précision de rotation et de vitesse de fonctionnement (diagramme 1).
Si les exigences de l'application en termes de précision de rotation sont modérées (→ Choix des ajustements) et si la vitesse de fonctionnement est modérée (→ Limites de vitesse), choisissez la classe de tolérances normale. Si les exigences de précision de rotation et/ou de vitesse de fonctionnement sont plus que modérées, choisissez une classe de tolérances présentant une précision supérieure (diagramme 1).
Pour des informations détaillées sur les tolérances standard, reportez-vous aux sections sur les produits.
SKF logo