Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles de roulements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Lors du processus de sélection des roulements, une fois le type, la taille et l'ajustement déterminés, vous devez prendre en compte d'autres facteurs afin de pouvoir définir plus précisément le modèle de roulement final.

Dans cette section, vous trouverez les recommandations et exigences pour la sélection :

  • du jeu interne ou de la précharge du roulement
  • des tolérances du roulement
  • de la cage appropriée (le cas échéant)
  • des joints intégrés (le cas échéant)
  • d'autres options, telles que des revêtements et d'autres caractéristiques pour répondre à des exigences/besoins particuliers
SKF logo