Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étanchéité intégrée

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

L'étanchéité intégrée peut prolonger considérablement la durée de service des roulements en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.
Les différents types de dispositifs d'étanchéité disponibles pour les roulements SKF sont décrits dans Composants et matériaux.
Pour des informations sur les options d'étanchéité intégrée disponibles pour un type de roulement donné, reportez-vous à la section sur le produit concerné.
SKF logo