Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Importance de la sélection du jeu/de la précharge correct(e)

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le jeu de fonctionnement ou la précharge du roulement influe, entre autres, sur le frottement, l'étendue de la zone de charge et la durée en fatigue. Le diagramme 1 montre le rapport entre ces paramètres. Le diagramme est généralisé et basé sur des roulements soumis à une charge radiale.
Pour les applications générales, la plage de jeu de fonctionnement doit être dans la zone recommandée montrée dans le diagramme 1.
Les sections Sélection du jeu interne initial et Sélection de la précharge décrivent les facteurs d'influence qui doivent être pris en compte et fournissent les méthodes à utiliser pour calculer le jeu interne initial nécessaire pour obtenir le jeu/ la précharge requis par votre application.
SKF logo