Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection du jeu interne ou de la précharge

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

On entend par jeu interne d'un roulement (fig. 1) le déplacement relatif d'une bague par rapport à l'autre dans le sens radial (jeu radial interne) ou dans le sens axial (jeu axial interne).
Le jeu interne initial est le jeu interne dans le roulement avant le montage.
Le jeu monté est le jeu interne dans le roulement après le montage mais avant le fonctionnement.
Le jeu de fonctionnement est le jeu interne dans le roulement lorsqu'il est en fonctionnement et qu'il a atteint une température stable.

Dans la plupart des applications, le jeu interne initial dans un roulement est supérieur à son jeu de fonctionnement. Ceci est dû :

  • Aaux ajustements serrés avec l'arbre et/ou le palier (fig. 2)
  • A la dilatation thermique des bagues de roulement et des composants associés (fig. 2).
Les roulements doivent présenter le jeu de fonctionnement approprié pour offrir un fonctionnement satisfaisant (→ Importance de la sélection du jeu/de la précharge correct(e)).
Dans la plupart des cas, les roulements requièrent un certain degré de jeu (→ Sélection du jeu interne). Toutefois, dans certains cas, ils peuvent nécessiter une précharge (c'est-à-dire un jeu négatif → Sélection de la précharge).

En règle générale :

  • Les roulements à billes doivent avoir un jeu opérationnel proche de zéro.
  • En général, les roulements à rouleaux cylindriques, à aiguilles, à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB requièrent au moins un petit jeu de fonctionnement.
  • Les roulements à rouleaux coniques et à billes à contact oblique doivent avoir un petit jeu de fonctionnement, sauf dans les applications requérant un haut niveau de rigidité et de contrôle de la position, dans lesquelles ils peuvent être montés avec une certaine précharge.
Les sections Sélection du jeu interne initial et Sélection de la précharge décrivent les facteurs d'influence qui doivent être pris en compte et fournissent les méthodes à utiliser pour calculer le jeu interne initial nécessaire pour obtenir le degré de jeu/précharge requis par votre application.
SKF logo