Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Choix du jeu interne initial

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le jeu de fonctionnement requis pour obtenir un fonctionnement satisfaisant du roulement dépend de l'application. → Importance de la sélection du jeu/de la précharge correct(e)
Vous devez vérifier que le roulement présente un jeu interne initial minimal qui, une fois réduit par les effets du montage et d'autres influences, est égal ou supérieur au jeu de fonctionnement minimal requis.
En cas de doute, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF pour obtenir de l'assistance.
SKF logo